Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
.
Seri Kodu: SR5587, SR5586
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Tutamak Rengi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,4411 TL - 119,4411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Dişli Saplama
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 119,4411 TL - 119,4411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Dişli Saplama
|
Gri
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 144,3597 TL - 353,6813 TL | 70920 Stokta |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 160,7894 TL - 393,9342 TL | 9025 Stokta |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Sıkı Geçme
|
Siyah
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 237,932 TL - 276,5814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Dişli Saplama
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34272 Stokta |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 95,932 TL - 95,932 TL | 49960 Stokta |
M6
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 602,9449 TL - 669,9388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Dişli Saplama
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 210,5696 TL - 233,9662 TL | 20 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 132,5007 TL - 147,223 TL | 2550 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 155,3256 TL - 172,584 TL | 3536 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 249,791 TL - 277,5454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 155,3256 TL - 172,584 TL | 7668 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 132,5007 TL - 147,223 TL | 27000 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 604,7758 TL - 604,7758 TL | 5691 Stokta |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Dişli Saplama
|
Siyah
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 295164 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 132,689 TL - 132,689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Dişli Saplama
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 4,8469 TL - 4,8469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin