Menü Arama

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Plastik

Stokta

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Seri Kodu: SR5587, SR5586

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Kulp Malzemesi Montaj Tipi Tutamak Rengi Toplam Yükseklik Satın Al
237,932 TL - 276,5814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Dişli Saplama
Siyah
25.0 mm
119,4411 TL - 119,4411 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
35.0 mm
Nylon 6
Dişli Saplama
Gri
27.0 mm
132,689 TL - 132,689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
63.5 mm
Nylon 6
Dişli Saplama
Siyah
27.0 mm
217,6436 TL - 217,6436 TL 342 Stokta
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Vida Geçmeli
Gri
33.0 mm
188,7901 TL - 235,4106 TL 4320 Stokta
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Vida Geçmeli
Gri
33.0 mm
217,6436 TL - 217,6436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Vida Geçmeli
Gri
33.0 mm
602,9449 TL - 669,9388 TL 1100 Stokta
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Dişli Saplama
Siyah
50.0 mm
  • / 3
Tutamak Kavraması 89.9 mm Non Threaded PPN Siyah

493519

Fiyat Aralığı
276,5814 TL - 237,932 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Genişliği
    3.2 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    89.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.4 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
Tutamak Kavraması 28.5 mm M2 Nylon 6 Gri

493514

Fiyat Aralığı
119,4411 TL - 119,4411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    28.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Gri
  • Kulp Malzemesi
    Nylon 6
Tutamak Kavraması 28.5 mm M2 Nylon 6 Siyah

493516

Fiyat Aralığı
132,689 TL - 132,689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    28.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon 6
Kavisli Tutamak 93.5 mm Non Threaded GF PA Grey

1218964

Fiyat Aralığı
217,6436 TL - 217,6436 TL

Stok Seviyeleri
342 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    74.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Gri
  • Kulp Malzemesi
    GF PA
Kavisli Tutamak 93.5 mm Non Threaded GF PA Grey

1218965

Fiyat Aralığı
235,4106 TL - 188,7901 TL

Stok Seviyeleri
4320 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    74.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Gri
  • Kulp Malzemesi
    GF PA
Kavisli Tutamak 93.5 mm Non Threaded GF PA Grey

1218966

Fiyat Aralığı
217,6436 TL - 217,6436 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    74.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Gri
  • Kulp Malzemesi
    GF PA
Pull Handle 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Black

38620

Fiyat Aralığı
669,9388 TL - 602,9449 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    PA6 GFR30