Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
.
Seri Kodu: SR5587, SR5586
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Tutamak Rengi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 6400 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 6000 Stokta |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Glass Filled Nylon
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 351,8045 TL - 861,921 TL | 17100 Stokta |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Siyah
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 378,109 TL - 926,3671 TL | 658 Stokta |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Siyah
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 12600 Stokta |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 188,7901 TL - 235,4106 TL | 5850 Stokta |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Vida Geçmeli
|
Gri
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 217,6436 TL - 217,6436 TL | 342 Stokta |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Vida Geçmeli
|
Gri
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 4,8469 TL - 4,8469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 299,2595 TL - 733,1859 TL | 40338 Stokta |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,8469 TL - 4,8469 TL | 13200 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 298764 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 132,5007 TL - 147,223 TL | 27000 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 132,5007 TL - 147,223 TL | 2550 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 155,3256 TL - 172,584 TL | 7668 Stokta |