Through Hole Angle Arch Pull Handle Assemblies are front mounted with ergonomic profiles for pleasing aesthetics and comfort during use. The extensive range of designs and materials are suited for various applications and environments.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Malzemesi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4978 Stokta |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| 5304 Stokta |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
| 360 Stokta |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 5700 Stokta |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 3758 Stokta |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| 788 Stokta |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
| 5015 Stokta |
Alüminyum
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| 19575 Stokta |
Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 76 Stokta |
Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin