Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.
Series Code :SR5534
Seri Kodu: SR5534
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,554 TL - 156,1714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
| 306,2535 TL - 340,2818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 131,1016 TL - 145,6682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
| 148,3387 TL - 164,8209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
| 1.818,6775 TL - 2.020,7529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 866,1839 TL - 962,4266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 1.864,2725 TL - 2.071,4141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 1.584,5853 TL - 1.760,6504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 578,7121 TL - 643,0137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
13.78 in
350.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
| 525,3324 TL - 583,703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
| 720,5021 TL - 800,5577 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 630,9799 TL - 701,0888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
| 1.635,7408 TL - 1.817,4898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 495,8008 TL - 550,8899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 277,2982 TL - 308,1094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 470,5732 TL - 522,8589 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 223,0332 TL - 247,8145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 206,4548 TL - 229,3945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 609,4797 TL - 677,1998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
19.685 in
500.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 557,2738 TL - 619,1931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin