Menü Arama

Çekme Tutamakları - Boru Biçimli Çekme Tutamakları

Stokta

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Series Code :SR5534

Seri Kodu: SR5534

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Satın Al
1 Stokta
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
18 Stokta
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
105 Stokta
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
2 Stokta
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
5 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
10 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
5 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
14 Stokta
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
10 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
10 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
23 Stokta
M8
Alüminyum
Arkadan Montaj
15 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
10 Stokta
M8
Alüminyum
Vida Geçmeli
  • / 4
Pull Handle 250.0 mm M8 Alüminyum Black

1220510


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 350.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220518


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 500.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220526


Stok Seviyeleri
105 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 250.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220509


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 350.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220517


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 400.0 mm M8 Alüminyum Black

1220523


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 306.0 mm (L) M8 Silver

1340315


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Silver Anodised Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 656.0 mm (L) M8 Silver

1340319


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Silver Anodised Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 350.0 mm M8 Alüminyum Alaşım; LDPE Black

1340323


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Marble Black Painted Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 200.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220505


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 300.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220513


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 350.0 mm M8 Alüminyum Black

1220519


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 500.0 mm M8 Alüminyum Black

1220527


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 406.0 mm (L) M8 Silver

1340317


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Silver Anodised Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 250.0 mm M8 Alüminyum Alaşım; LDPE Black

1340321


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Marble Black Painted Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 200.0 mm M8 Alüminyum Black

1220506


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 300.0 mm M8 Alüminyum Black

1220514


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 400.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220522


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
  • Bitir
    Anodised
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj
Pull Handle 256.0 mm (L) M8 Silver

1340314


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Silver Anodised Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 456.0 mm (L) M8 Silver

1340318


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Silver Anodised Tube - Plastic Satin
  • Montaj Tipi
    Vida Geçmeli
  • GTIP Numarası
    7326909890