Menü Arama

Çekme Tutamakları - Boru Biçimli Çekme Tutamakları

Stokta

Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.

Series Code :SR5534

Seri Kodu: SR5534

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Satın Al
256,0865 TL - 284,5407 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
80.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
630,9799 TL - 701,0888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
400.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
1.635,7408 TL - 1.817,4898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
250.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
1.584,5853 TL - 1.760,6504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
250.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
250.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
175,5847 TL - 195,0939 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
96.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
124,4291 TL - 138,2544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
30.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
140,554 TL - 156,1714 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
64.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
148,3387 TL - 164,8209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
64.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
168,0471 TL - 186,719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
128.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
468,0606 TL - 520,0673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
100.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
155,0111 TL - 172,2347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
96.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
306,2535 TL - 340,2818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
100.0 mm
Steel
Threaded Female
277,2982 TL - 308,1094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
100.0 mm
Stainless Steel
Threaded Female
578,7121 TL - 643,0137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
525,3324 TL - 583,703 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
300.0 mm
Alüminyum
Threaded Female
818,9206 TL - 909,9121 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
350.0 mm
Steel
Threaded Female
495,8008 TL - 550,8899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
300.0 mm
Steel
Threaded Female
223,0332 TL - 247,8145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
100.0 mm
Steel
Threaded Female
206,4548 TL - 229,3945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
80.0 mm
Steel
Threaded Female
  • / 4
U-Handle 80.0 mm M10 Stainless Steel Natural

284403580E

Fiyat Aralığı
284,5407 TL - 256,0865 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
Alüminyum N/A M8 400.0 mm

4845770400E

Fiyat Aralığı
701,0888 TL - 630,9799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
U-Handle 250.0 mm M8 Stainless Steel Natural

38424070250E

Fiyat Aralığı
1.817,4898 TL - 1.635,7408 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
U-Handle 250.0 mm M8 Stainless Steel Natural

38414070250E

Fiyat Aralığı
1.760,6504 TL - 1.584,5853 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
Alüminyum N/A M8 250.0 mm

4845770250E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
U Tutamak M6 96.0 mm Natural

884573896E

Fiyat Aralığı
195,0939 TL - 175,5847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    96.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 30.0 mm Natural

884523830E

Fiyat Aralığı
138,2544 TL - 124,4291 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 64.0 mm Natural

884523864E

Fiyat Aralığı
156,1714 TL - 140,554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    64.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 64.0 mm Natural

884573864E

Fiyat Aralığı
164,8209 TL - 148,3387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    64.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 128.0 mm Natural

8845238128E

Fiyat Aralığı
186,719 TL - 168,0471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    128.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M5 100.0 mm Natural

6844040100E

Fiyat Aralığı
520,0673 TL - 468,0606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Montaj Deliği Mesafesi
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M6 96.0 mm Natural

884523896E

Fiyat Aralığı
172,2347 TL - 155,0111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Montaj Deliği Mesafesi
    96.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak M5 100.0 mm Natural

6846140100E

Fiyat Aralığı
340,2818 TL - 306,2535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Montaj Deliği Mesafesi
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 100.0 mm M10 Stainless Steel Natural

2844035100E

Fiyat Aralığı
308,1094 TL - 277,2982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    7326909890
Alüminyum N/A M8 350.0 mm

4845770350E

Fiyat Aralığı
643,0137 TL - 578,7121 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
Alüminyum N/A M8 300.0 mm

4845770300E

Fiyat Aralığı
583,703 TL - 525,3324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    300.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
U-Handle 350.0 mm M8 Steel Natural

38416170350E

Fiyat Aralığı
909,9121 TL - 818,9206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 300.0 mm M10 Steel Chrome

2846170300E

Fiyat Aralığı
550,8899 TL - 495,8008 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    300.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Boru Çapı
    20.0 mm
  • Bitir
    Chrome Plated
U-Handle 100.0 mm M10 Steel Natural

2846140100E

Fiyat Aralığı
247,8145 TL - 223,0332 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090
U-Handle 80.0 mm M10 Steel Natural

284614080E

Fiyat Aralığı
229,3945 TL - 206,4548 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Montaj Deliği Mesafesi
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Montaj Tipi
    Threaded Female
  • GTIP Numarası
    8302420090