Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,8656 TL - 70,8656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 98,4127 TL - 98,4127 TL | 272 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.366 in
9.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 29,9654 TL - 29,9654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.642 in
16.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 50,3629 TL - 50,3629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.969 in
24.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 29,1243 TL - 29,1243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.602 in
15.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 75,7411 TL - 137,7552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 82976 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 15,4558 TL - 15,4558 TL | 10108 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 72656 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 44,6852 TL - 44,6852 TL | 1200 Stokta |
0.988 in
25.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 34,9071 TL - 34,9071 TL | 17250 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 68862 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 0,556 TL - 1,3621 TL | 25500 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,2231 TL - 4,6925 TL | 104784 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 5,8457 TL - 6,4952 TL | 990752 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 4,8719 TL - 5,4133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 3,7695 TL - 4,1883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 3,6172 TL - 4,0192 TL | 320206 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1