Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,9654 TL - 29,9654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.642 in
16.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 361 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 38,4819 TL - 38,4819 TL | 2050 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 42,1618 TL - 42,1618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 4794 Stokta |
1.228 in
31.2 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 50,3629 TL - 50,3629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.969 in
24.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 86,9522 TL - 86,9522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 70,8656 TL - 70,8656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 72656 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 68862 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 34,9071 TL - 34,9071 TL | 17250 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,8366 TL - 3,1518 TL | 372960 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 3,7695 TL - 4,1883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 4,8719 TL - 5,4133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 2,4302 TL - 2,7004 TL | 1094984 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 3,057 TL - 3,3968 TL | 155667 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 3,6201 TL - 4,0225 TL | 1198048 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 3,6172 TL - 4,0192 TL | 320206 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 3,8083 TL - 4,2315 TL | 2745792 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
| 2,7974 TL - 3,1083 TL | 450870 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Sarı
|
EVA
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin