Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,323 TL - 96,3415 TL | 87360 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2711 TL - 5,564 TL | 1965000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2711 TL - 5,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 7,3284 TL - 17,9544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.425 in
10.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 17,4535 TL - 42,7612 TL | 145200 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 5,7617 TL - 14,1163 TL | 205514 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 21,7644 TL - 53,3228 TL | 4400 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 38,587 TL - 94,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 3,6904 TL - 9,0415 TL | 72000 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4907 TL - 8,5522 TL | 185000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 6,5398 TL - 16,0225 TL | 2850 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 3,9533 TL - 9,6855 TL | 53352 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 3,1542 TL - 7,7279 TL | 1434500 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,4077 TL - 5,8989 TL | 45500 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | 40000 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 1741500 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 1,6506 TL - 4,0442 TL | 390000 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 18,5049 TL - 45,3371 TL | 81600 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 43,739 TL - 107,1605 TL | 8400 Stokta |
1.228 in
31.2 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2