Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3952 TL - 54,8683 TL | 5640 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 48,5755 TL - 119,01 TL | 18900 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 6,5398 TL - 16,0225 TL | 2850 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 5,9615 TL - 14,6056 TL | 42000 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 39,5163 TL - 96,8152 TL | 1551000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 43,739 TL - 107,1605 TL | 8400 Stokta |
1.228 in
31.2 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 39,323 TL - 96,3415 TL | 87360 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 3,1542 TL - 7,7279 TL | 1434500 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 3,2698 TL - 8,0112 TL | 94500 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 35,2225 TL - 86,2952 TL | 10430 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 18,2946 TL - 44,8219 TL | 196434 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 18,5049 TL - 45,3371 TL | 81600 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 51,7297 TL - 126,7379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 34,066 TL - 83,4616 TL | 350 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | 11400 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 2,6963 TL - 4,9931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 10,3144 TL - 25,2704 TL | 250 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 4,8469 TL - 11,8751 TL | 180500 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 11,4604 TL - 28,078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin