Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5211 TL - 11,0767 TL | 670120 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2711 TL - 5,564 TL | 1965000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 1,6506 TL - 4,0442 TL | 390000 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 12600 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 10,9347 TL - 26,7901 TL | 262500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 7,5596 TL - 18,5211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.343 in
8.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 5,1624 TL - 12,648 TL | 1000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 7,4966 TL - 18,3667 TL | 2000 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 9,4522 TL - 23,1579 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 7,8646 TL - 19,2683 TL | 54000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 5,8984 TL - 14,4512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.988 in
25.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 34,066 TL - 83,4616 TL | 350 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 31,3322 TL - 76,764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.228 in
31.2 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 30,7014 TL - 75,2185 TL | 22540 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 51,7297 TL - 126,7379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 38,1665 TL - 93,5079 TL | 13300 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 64,1366 TL - 157,1345 TL | 1360 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 6,6554 TL - 16,3058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 9,8517 TL - 24,1369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2