Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,5985 TL - 28,5985 TL | 361 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 38,4819 TL - 38,4819 TL | 2050 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 42,1618 TL - 42,1618 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 4794 Stokta |
1.228 in
31.2 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 50,3629 TL - 50,3629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.969 in
24.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 86,9522 TL - 86,9522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 70,8656 TL - 70,8656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 24,3928 TL - 24,3928 TL | 72656 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 14,089 TL - 14,089 TL | 68862 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 34,9071 TL - 34,9071 TL | 17250 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,5211 TL - 11,0767 TL | 670120 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 7,0866 TL - 17,3621 TL | 17500 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 8,3482 TL - 20,4533 TL | 330000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 33,5401 TL - 82,1734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 18,8203 TL - 46,1098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 12600 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,3423 TL - 10,6388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 6,1087 TL - 14,9663 TL | 5250 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 3,396 TL - 8,3203 TL | 8800 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 3,722 TL - 9,1188 TL | 8500 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2