Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6506 TL - 4,0442 TL | 390000 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,4077 TL - 5,8989 TL | 45500 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2711 TL - 5,564 TL | 1965000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2711 TL - 5,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.142 in
3.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 3,6904 TL - 9,0415 TL | 72000 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 5,7617 TL - 14,1163 TL | 168846 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4907 TL - 8,5522 TL | 5000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 5,9615 TL - 14,6056 TL | 81000 Stokta |
0.382 in
9.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 10,9347 TL - 26,7901 TL | 2000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 39,5163 TL - 96,8152 TL | 1551000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 2,0502 TL - 5,023 TL | 40000 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 6,5398 TL - 16,0225 TL | 2850 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
||
| 3,1542 TL - 7,7279 TL | 1434500 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 21,7644 TL - 53,3228 TL | 4400 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 3,2698 TL - 8,0112 TL | 94500 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 18,2946 TL - 44,8219 TL | 234096 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 43,739 TL - 107,1605 TL | 8400 Stokta |
1.228 in
31.2 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 35,2225 TL - 86,2952 TL | 10430 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin