These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Kaygan malzemeleri kavramak için ideal olan kancalı ipiyle birlikte tamamı plastik çekip sıkıştırmalı mühürler.Kurcalama veya ihlal delillerini gösterir.Özellikle teslimat bilgilerinin kolay belirlenmesiyle verimliliği artırmak için kullanılır. Malzeme: PP, , Polypropylene Renk: Blue, Red, Green, Yellow, White, Orange Seri Kodu: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | Sökülebilirlik | A | Renk | B | Pull Strength | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
|||
| 1271502 Stokta |
0.839 in
21.3 mm
|
Sıyırmalı
|
8.661 in
220.0 mm
|
Sarı
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
|||
| 191715 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Sarı
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
|||
| 231000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
|||
| 10000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
|||
| 101915 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
|||
| 468000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmalı
|
9.843 in
250.0 mm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
|||
| 5214654 Stokta |
0.839 in
21.3 mm
|
Sıyırmalı
|
8.661 in
220.0 mm
|
Kırmızı
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
|||
| 1980000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmalı
|
13.78 in
350.0 mm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
|||
| 319700 Stokta |
0.839 in
21.3 mm
|
Sıyırmalı
|
8.661 in
220.0 mm
|
Yeşil
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
|||
| 694 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Sıyırmalı
|
9.843 in
250.0 mm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.839 in
21.3 mm
|
Sıyırmalı
|
8.661 in
220.0 mm
|
Mavi
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Sıyırmalı
|
15.748 in
400.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
|||
| 73332 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
|||
| 57000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
|||
| 99000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
|||
| 162000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Yeşil
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin