Menü Arama

TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Sıyırmasız PP Blue

Maxi JawLock, metal eklentili kilitlenen çene mekanizmasına sahip pürüzsüz, yuvarlak plastik bir kayıştır.
Ürün kodu:

1300570

3000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,9305 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.930,50 TL

1000 x 2,9305 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 300.0 mm
B 70.0 mm
C 23.0 mm
D 7.0 mm
F 1.7 mm
Pull Strength 45.0 kg-f
Tip TeraLock
Sökülebilirlik Non Tear-Off
Gövde Malzemesi PP
Kilitleme Mekanizması Metal Kilitlenen Çene
Renk Mavi
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin