| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 4,0584 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 200.0 mm |
|---|---|
| A | 7.874 in |
| B | 1.969 in |
| B | 50.0 mm |
| C | 23.0 mm |
| C | 0.906 in |
| D | 0.236 in |
| D | 6.0 mm |
| F | 1.6 mm |
| F | 0.063 in |
| Pull Strength | 25.0 kg-f |
| Tip | SegurLock |
| Sökülebilirlik | Non Tear-Off |
| Gövde Malzemesi | PP |
| Kilitleme Mekanizması | Metal Kilitlenen Çene |
| Renk | Yeşil |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin