Menü Arama

Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropylene White

Uzun etiketli Mini JawLock, metal eklentili kilitlenen çene mekanizmasına sahip pürüzsüz, yuvarlak plastik bir kayıştır.
Ürün kodu:

1222346

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,7956 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.795,60 TL

1000 x 3,7956 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 400.0 mm
B 30.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Pull Strength 12.0 kg-f
Tip Mini JawLock
Sökülebilirlik Sıyırmasız
Gövde Malzemesi PP
Kilitleme Mekanizması Metal Kilitlenen Çene
Renk Beyaz
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin