Menü Arama

Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) PP Yellow

Mini JawLock, metal eklentili kilitlenen çene mekanizmasına sahip pürüzsüz, yuvarlak plastik bir kayıştır.
Ürün kodu:

1222306

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,0071 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.007,10 TL

1000 x 3,0071 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 200.0 mm
B 30.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Pull Strength 12.0 kg-f
Tip Mini JawLock
Sökülebilirlik Sıyırmasız
Gövde Malzemesi PP
Kilitleme Mekanizması Metal Kilitlenen Çene
Renk Sarı
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin