Çatal Tutma Klipsleri, çatal pimi yerinde tutmak için kullanılır ve mekanik bağlantıların bütünlüğünü korumak için güvenilir ve pratik bir seçenektir.
Clevis Bağlantısının tabanı etrafında oturup yerine tespit ederek bağlantının istemeden kopmasını önleyen halka şeklinde veya U-Biçimli tasarımla düzenli ve kompakt bir kurulum sağlar. Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve ağır yüklere dayanma kapasitesine sahip olmasını, ayrıca aşınma ve korozyona dirençli olmasını sağlar.
Clevis Bağlantısında kolayca takılıp sökülür. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Igumid G, Steel Seri Kodu: SRR3438, SRR3437, SRR3435
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Clevis Size | d1 tol. h11 | h1 | Malzeme | h3 | h2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,146 TL - 15,7356 TL | 148 Stokta |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Steel
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
||
| 11,146 TL - 15,7356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
Steel
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
||
| 13,4408 TL - 19,0139 TL | 11046 Stokta |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Steel
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
||
| 21,9643 TL - 31,1434 TL | 2376 Stokta |
12x48
|
12.0
|
48.0
|
Steel
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
||
| 124,246 TL - 177,3539 TL | 7 Stokta |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
Steel
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
||
| 53,1698 TL - 75,7053 TL | 46 Stokta |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Igumid G
|
45.0
|
53.0
|
28.0
|
||
| 11,146 TL - 15,7356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Steel
|
15.0
|
19.0
|
9.0
|
||
| 36,2681 TL - 51,7613 TL | 55 Stokta |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Igumid G
|
30.0
|
35.5
|
19.0
|
||
| 30,6342 TL - 43,6626 TL | 40 Stokta |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Igumid G
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
| 11,146 TL - 15,7356 TL | 201 Stokta |
5x20
|
5.0
|
20.0
|
Steel
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
||
| 27,8652 TL - 39,9947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
Steel
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
||
| 27,2095 TL - 39,0113 TL | 169 Stokta |
14x28
|
14.0
|
28.0
|
Steel
|
52.0
|
62.0
|
31.0
|
||
| 31,7991 TL - 45,5678 TL | 1249 Stokta |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
Steel
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
||
| 11,146 TL - 15,7356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Steel
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
| 17,3747 TL - 24,9147 TL | 1556 Stokta |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
Steel
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
||
| 101,626 TL - 145,2269 TL | 49 Stokta |
14x56
|
14.0
|
56.0
|
Steel
|
82.0
|
92.0
|
31.0
|
||
| 70,4826 TL - 100,6426 TL | 630 Stokta |
16x64
|
16.0
|
64.0
|
Steel
|
92.0
|
103.0
|
36.0
|
||
| 30,6342 TL - 43,6626 TL | 216 Stokta |
5x12
|
5.0
|
12.0
|
Igumid G
|
23.0
|
27.0
|
14.0
|
||
| 84,1562 TL - 120,4243 TL | 3 Stokta |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
Igumid G
|
62.0
|
73.0
|
36.0
|
||
| 12,7852 TL - 18,0304 TL | 14862 Stokta |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Steel
|
31.0
|
38.0
|
19.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin