Menü Arama

Çatal Tutma Klipsi 12x24 12.0 24.0 303 Stainless Steel

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Ürün kodu:

20760465

58 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 453,2512 TL
50 - 99 362,4545 TL
100 - 199 340,1214 TL
200 + 317,4223 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

453,25 TL

1 x 453,2512 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 12x24
d1 tol. h11 12.0
h1 24.0
h2 55.0
h3 46.0
h4 12.0
l1 28.0
l2 32.0
Weight g 32.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin