Menü Arama

Çatal Tutma Klipsi 5x10 5.0 10.0 303 Stainless Steel

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Ürün kodu:

20760380

88 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 210,8826 TL
50 - 99 168,7793 TL
100 - 199 158,1619 TL
200 + 147,5446 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

210,88 TL

1 x 210,8826 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Clevis Size 5x10
d1 tol. h11 5.0
h1 10.0
h2 23.0
h3 19.0
h4 4.5
l1 9.0
l2 14.0
Weight g 3.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin