Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1504253
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 692,248 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 22.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.866 in |
| Kafa Yüksekliği | 9.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.354 in |
| Kafanın Altında Uzunluk | 48.0 mm |
| Kafanın Altında Uzunluk | 1.89 in |
| Pim Çapı | 16.0 mm |
| Pim Çapı | 0.63 in |
| Pim Delik Çapı | 3.5 mm |
| Pim Delik Çapı | 0.138 in |
| Tam Malzeme | Stainless Steel |
| Kilitleme Mekanizması | Cotter Pin |
| Delik Sayısı | 1 |
| GTIP Numarası | 8487909090 |