Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1504245
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 580,0104 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 17.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.669 in |
| Kafa Yüksekliği | 9.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.354 in |
| Kafanın Altında Uzunluk | 62.0 mm |
| Kafanın Altında Uzunluk | 2.441 in |
| Pim Çapı | 12.0 mm |
| Pim Çapı | 0.472 in |
| Pim Delik Çapı | 2.5 mm |
| Pim Delik Çapı | 0.098 in |
| Tam Malzeme | Stainless Steel |
| Kilitleme Mekanizması | Cotter Pin |
| Delik Sayısı | 1 |
| GTIP Numarası | 8487909090 |