Menü Arama

Kurulum Pimi 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

Ürün kodu:

1504231

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 506,314 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

506,31 TL

1 x 506,314 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 15.0 mm
Kafa Yüksekliği 7.0 mm
Kafanın Altında Uzunluk 51.0 mm
Pim Çapı 10.0 mm
Pim Delik Çapı 2.5 mm
Tam Malzeme Stainless Steel
Kilitleme Mekanizması Cotter Pin
Delik Sayısı 1
GTIP Numarası 8487909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin