Menü Arama

Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 150.0 M3 6.0 Steel

Çapraz Makaralı Ray Seti, pürüzsüz yerleştirme ve kılavuzlu uygulamalar sunan doğrusal hareket sistemidir. Ağır yükleri dağıtır ve alanın sınırlı olduğu uygulamalarda idealdir. Korozyona dirençli olup -40°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanabilir.
Ürün kodu:

20162047

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 6.935,1608 TL
5 - 9 6.241,8087 TL
10 - 19 5.894,9687 TL
20 + 5.201,2887 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.935,16 TL

1 x 6.935,1608 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 150.0
Stroke max 120.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
No. of rollers 23.0
Dyn. load C max. kN 6.74
Static load C0 max. kN 6.72
Weight kg 0.13
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin