Menü Arama

Boy Menteşeler - Metal

Stokta

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Seri Kodu: SR5590

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Malzeme Menteşe Tipi Toplam Genişlik Satın Al
846,1814 TL - 846,1814 TL 1452 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
60.0 mm
497,8466 TL - 597,4159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
25.0 mm
713,3873 TL - 713,3873 TL 2550 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
40.0 mm
1.069,2631 TL - 1.479,9492 TL 9480 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
40.0 mm
2.720,9655 TL - 3.265,1586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
60.0 mm
4.319,0419 TL - 5.182,8504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
915.0 mm
Alüminyum
Deliksiz
31.8 mm
6.741,7846 TL - 8.090,1414 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
915.0 mm
Alüminyum
Deliksiz
63.5 mm
213,3016 TL - 213,3016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
38.0 mm
210,4783 TL - 210,4783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
32.0 mm
180,5591 TL - 180,5591 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
25.0 mm
246,1097 TL - 246,1097 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Delikli
38.0 mm
422,2331 TL - 422,2331 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
25.0 mm
562,2564 TL - 562,2564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
32.0 mm
604,1113 TL - 604,1113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
32.0 mm
675,8007 TL - 675,8007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
38.0 mm
240,6579 TL - 240,6579 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
38.0 mm
295,3433 TL - 295,3433 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
50.8 mm
2.682,8681 TL - 2.682,8681 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
51.0 mm
2.499,7034 TL - 2.499,7034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
64.0 mm
248,7655 TL - 248,7655 TL 1200 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
30.0 mm
  • / 4
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330685

Fiyat Aralığı
846,1814 TL - 846,1814 TL

Stok Seviyeleri
1452 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330689

Fiyat Aralığı
597,4159 TL - 497,8466 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330693

Fiyat Aralığı
713,3873 TL - 713,3873 TL

Stok Seviyeleri
2550 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Delikli 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330697

Fiyat Aralığı
1.479,9492 TL - 1.069,2631 TL

Stok Seviyeleri
9480 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330701

Fiyat Aralığı
3.265,1586 TL - 2.720,9655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

1334603

Fiyat Aralığı
5.182,8504 TL - 4.319,0419 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    915.0 mm
  • Toplam Genişlik
    31.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7616999099
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

1334607

Fiyat Aralığı
8.090,1414 TL - 6.741,7846 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    915.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.5 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7616999099
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493531

Fiyat Aralığı
213,3016 TL - 213,3016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 32.0 mm 1016.0 mm

493535

Fiyat Aralığı
210,4783 TL - 210,4783 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493524

Fiyat Aralığı
180,5591 TL - 180,5591 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
Piyano Menteşesi Delikli 38.0 mm 1016.0 mm

493540

Fiyat Aralığı
246,1097 TL - 246,1097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493525

Fiyat Aralığı
422,2331 TL - 422,2331 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493529

Fiyat Aralığı
562,2564 TL - 562,2564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493530

Fiyat Aralığı
604,1113 TL - 604,1113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493534

Fiyat Aralığı
675,8007 TL - 675,8007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
Piyano Menteşesi Deliksiz 38.0 mm 1016.0 mm

493539

Fiyat Aralığı
240,6579 TL - 240,6579 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz Menteşe 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493543

Fiyat Aralığı
295,3433 TL - 295,3433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Deliksiz 51.0 mm 1016.0 mm

493551

Fiyat Aralığı
2.682,8681 TL - 2.682,8681 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 64.0 mm 1016.0 mm

493555

Fiyat Aralığı
2.499,7034 TL - 2.499,7034 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330675

Fiyat Aralığı
248,7655 TL - 248,7655 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090