Menü Arama

Boy Menteşeler - Metal

Stokta

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Seri Kodu: SR5590

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Malzeme Menteşe Tipi Toplam Genişlik Satın Al
2.619,6811 TL - 2.619,6811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Delikli
64.0 mm
272,3497 TL - 376,9544 TL 2850 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
40.0 mm
2.919,9989 TL - 3.503,9987 TL 1278 Stokta
2.0 mm
1000.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
50.0 mm
796,5545 TL - 796,5545 TL 816 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
40.0 mm
5.273,4523 TL - 6.328,1428 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
1830.0 mm
Alüminyum
Deliksiz
44.5 mm
972,5744 TL - 1.430,2563 TL 3400 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
40.0 mm
493544 310,0632 TL - 310,0632 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1016.0 mm
Steel
Delikli
50.8 mm
3.017,9751 TL - 3.017,9751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Delikli
51.0 mm
876,0417 TL - 1.051,2501 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
60.0 mm
713,3873 TL - 856,0647 TL 756 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
30.0 mm
248,7655 TL - 298,5187 TL 1764 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
30.0 mm
776,4723 TL - 931,7668 TL 4410 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
50.0 mm
205,0265 TL - 205,0265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
32.0 mm
213,3016 TL - 213,3016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
38.0 mm
210,4783 TL - 210,4783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
32.0 mm
1.069,2631 TL - 1.479,9492 TL 2992 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
40.0 mm
2.720,9655 TL - 3.265,1586 TL 595 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
60.0 mm
4.319,0419 TL - 5.182,8504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
915.0 mm
Alüminyum
Deliksiz
31.8 mm
6.741,7846 TL - 8.090,1414 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
915.0 mm
Alüminyum
Deliksiz
63.5 mm
246,1097 TL - 246,1097 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Delikli
38.0 mm
  • / 4
Piyano Menteşesi Delikli 64.0 mm 1016.0 mm

493556

Fiyat Aralığı
2.619,6811 TL - 2.619,6811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330680

Fiyat Aralığı
376,9544 TL - 272,3497 TL

Stok Seviyeleri
2850 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

1330700

Fiyat Aralığı
3.503,9987 TL - 2.919,9989 TL

Stok Seviyeleri
1278 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330704

Fiyat Aralığı
796,5545 TL - 796,5545 TL

Stok Seviyeleri
816 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

1334606

Fiyat Aralığı
6.328,1428 TL - 5.273,4523 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    1830.0 mm
  • Toplam Genişlik
    44.5 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7616999099
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330696

Fiyat Aralığı
1.430,2563 TL - 972,5744 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delinmemiş Menteşe 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493544

Fiyat Aralığı
310,0632 TL - 310,0632 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Delikli 51.0 mm 1016.0 mm

493552

Fiyat Aralığı
3.017,9751 TL - 3.017,9751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330688

Fiyat Aralığı
1.051,2501 TL - 876,0417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330692

Fiyat Aralığı
856,0647 TL - 713,3873 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330676

Fiyat Aralığı
298,5187 TL - 248,7655 TL

Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330684

Fiyat Aralığı
931,7668 TL - 776,4723 TL

Stok Seviyeleri
4410 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493527

Fiyat Aralığı
205,0265 TL - 205,0265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493531

Fiyat Aralığı
213,3016 TL - 213,3016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 32.0 mm 1016.0 mm

493535

Fiyat Aralığı
210,4783 TL - 210,4783 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Delikli 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330697

Fiyat Aralığı
1.479,9492 TL - 1.069,2631 TL

Stok Seviyeleri
2992 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330701

Fiyat Aralığı
3.265,1586 TL - 2.720,9655 TL

Stok Seviyeleri
595 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

1334603

Fiyat Aralığı
5.182,8504 TL - 4.319,0419 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    915.0 mm
  • Toplam Genişlik
    31.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7616999099
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

1334607

Fiyat Aralığı
8.090,1414 TL - 6.741,7846 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    915.0 mm
  • Toplam Genişlik
    63.5 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7616999099
Piyano Menteşesi Delikli 38.0 mm 1016.0 mm

493540

Fiyat Aralığı
246,1097 TL - 246,1097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    7318190090