Menü Arama

Boy Menteşeler - Metal

Stokta

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Seri Kodu: SR5590

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Malzeme Menteşe Tipi Toplam Genişlik Satın Al
449,965 TL - 449,965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Drilled Hinge
25.0 mm
2.619,6811 TL - 2.619,6811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Drilled Hinge
64.0 mm
248,7655 TL - 298,5187 TL 1764 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Drilled Hinge
30.0 mm
272,3497 TL - 376,9544 TL 2112 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Steel
Undrilled Hinge
40.0 mm
776,4723 TL - 931,7668 TL 4410 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Undrilled Hinge
50.0 mm
876,0417 TL - 1.051,2501 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Drilled Hinge
60.0 mm
713,3873 TL - 856,0647 TL 2680 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Drilled Hinge
30.0 mm
180,5591 TL - 180,5591 TL 18 Stokta
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Drilled Hinge
25.0 mm
972,5744 TL - 1.430,2563 TL 3384 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Undrilled Hinge
40.0 mm
2.919,9989 TL - 3.503,9987 TL 1278 Stokta
2.0 mm
1000.0 mm
Stainless Steel
Undrilled Hinge
50.0 mm
796,5545 TL - 796,5545 TL 816 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Drilled Hinge
40.0 mm
5.273,4523 TL - 6.328,1428 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
1830.0 mm
Alüminyum
Undrilled Hinge
44.5 mm
205,0265 TL - 205,0265 TL 1 Stokta
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Drilled Hinge
32.0 mm
562,2564 TL - 562,2564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Undrilled Hinge
32.0 mm
493533 605,9233 TL - 605,9233 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Undrilled Hinge
38.0 mm
801,6704 TL - 801,6704 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Undrilled Hinge
32.0 mm
1.108,0698 TL - 1.108,0698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Drilled Hinge
38.0 mm
714,7542 TL - 714,7542 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Drilled Hinge
51.0 mm
1.390,4927 TL - 1.390,4927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Drilled Hinge
64.0 mm
215,6458 TL - 258,775 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Drilled Hinge
25.0 mm
  • / 4
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493526

Fiyat Aralığı
449,965 TL - 449,965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
Piyano Menteşesi Delikli 64.0 mm 1016.0 mm

493556

Fiyat Aralığı
2.619,6811 TL - 2.619,6811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330676

Fiyat Aralığı
298,5187 TL - 248,7655 TL

Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330680

Fiyat Aralığı
376,9544 TL - 272,3497 TL

Stok Seviyeleri
2112 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330684

Fiyat Aralığı
931,7668 TL - 776,4723 TL

Stok Seviyeleri
4410 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330688

Fiyat Aralığı
1.051,2501 TL - 876,0417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330692

Fiyat Aralığı
856,0647 TL - 713,3873 TL

Stok Seviyeleri
2680 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493524

Fiyat Aralığı
180,5591 TL - 180,5591 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330696

Fiyat Aralığı
1.430,2563 TL - 972,5744 TL

Stok Seviyeleri
3384 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

1330700

Fiyat Aralığı
3.503,9987 TL - 2.919,9989 TL

Stok Seviyeleri
1278 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330704

Fiyat Aralığı
796,5545 TL - 796,5545 TL

Stok Seviyeleri
816 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

1334606

Fiyat Aralığı
6.328,1428 TL - 5.273,4523 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    1830.0 mm
  • Toplam Genişlik
    44.5 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    7616999099
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493528

Fiyat Aralığı
205,0265 TL - 205,0265 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493529

Fiyat Aralığı
562,2564 TL - 562,2564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493533

Fiyat Aralığı
605,9233 TL - 605,9233 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

493537

Fiyat Aralığı
801,6704 TL - 801,6704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
Piyano Menteşesi Delikli 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

493542

Fiyat Aralığı
1.108,0698 TL - 1.108,0698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
Piyano Menteşesi Delikli 51.0 mm 1016.0 mm

493550

Fiyat Aralığı
714,7542 TL - 714,7542 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 64.0 mm 1016.0 mm

493554

Fiyat Aralığı
1.390,4927 TL - 1.390,4927 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330674

Fiyat Aralığı
258,775 TL - 215,6458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    7326909890