Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.
Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.
The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.
Series Code :SR5590
Seri Kodu: SR5590
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Malzeme | Menteşe Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846,1814 TL - 846,1814 TL | 1452 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 497,8466 TL - 597,4159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 713,3873 TL - 713,3873 TL | 2550 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.069,2631 TL - 1.479,9492 TL | 8930 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2.720,9655 TL - 3.265,1586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4.319,0419 TL - 5.182,8504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Alüminyum
|
Deliksiz
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 6.741,7846 TL - 8.090,1414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Alüminyum
|
Deliksiz
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 213,3016 TL - 213,3016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 210,4783 TL - 210,4783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 180,5591 TL - 180,5591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 246,1097 TL - 246,1097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 422,2331 TL - 422,2331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 562,2564 TL - 562,2564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 604,1113 TL - 604,1113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 675,8007 TL - 675,8007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 240,6579 TL - 240,6579 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 295,3433 TL - 295,3433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2.682,8681 TL - 2.682,8681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Deliksiz
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 2.499,7034 TL - 2.499,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Deliksiz
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 248,7655 TL - 248,7655 TL | 1200 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.181 in
30.0 mm