Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.
Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.
The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.
Series Code :SR5590
Seri Kodu: SR5590
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Malzeme | Menteşe Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184,4008 TL - 184,4008 TL | 210 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 205,0265 TL - 205,0265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 295,3433 TL - 295,3433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2.682,8681 TL - 2.682,8681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Deliksiz
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 2.499,7034 TL - 2.499,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Deliksiz
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 675,8007 TL - 675,8007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 449,965 TL - 449,965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 604,1113 TL - 604,1113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 240,6579 TL - 240,6579 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 213,3016 TL - 213,3016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 210,4783 TL - 210,4783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 246,1097 TL - 246,1097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 493544 | 310,0632 TL - 310,0632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 307,3451 TL - 430,2832 TL | 68 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 336,3909 TL - 336,3909 TL | 690 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 530,9662 TL - 637,1595 TL | 4422 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 828,5863 TL - 1.146,8323 TL | 880 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.371,1546 TL - 1.371,1546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.853,5493 TL - 2.853,5493 TL | 360 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4.965,9819 TL - 5.959,1783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alüminyum
|
Deliksiz
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin