Menü Arama

Boy Menteşeler - Metal

Stokta

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Seri Kodu: SR5590

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Malzeme Menteşe Tipi Toplam Genişlik Satın Al
184,4008 TL - 184,4008 TL 210 Stokta
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
25.0 mm
205,0265 TL - 205,0265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
32.0 mm
295,3433 TL - 295,3433 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
50.8 mm
2.682,8681 TL - 2.682,8681 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
51.0 mm
2.499,7034 TL - 2.499,7034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
64.0 mm
675,8007 TL - 675,8007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
38.0 mm
449,965 TL - 449,965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
25.0 mm
604,1113 TL - 604,1113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
32.0 mm
240,6579 TL - 240,6579 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
38.0 mm
213,3016 TL - 213,3016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
38.0 mm
210,4783 TL - 210,4783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
32.0 mm
246,1097 TL - 246,1097 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Delikli
38.0 mm
493544 310,0632 TL - 310,0632 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1016.0 mm
Steel
Delikli
50.8 mm
307,3451 TL - 430,2832 TL 68 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
50.0 mm
336,3909 TL - 336,3909 TL 690 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
40.0 mm
530,9662 TL - 637,1595 TL 4422 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
25.0 mm
828,5863 TL - 1.146,8323 TL 880 Stokta
1.0 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
30.0 mm
1.371,1546 TL - 1.371,1546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
50.0 mm
2.853,5493 TL - 2.853,5493 TL 600 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
60.0 mm
4.965,9819 TL - 5.959,1783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
1830.0 mm
Alüminyum
Deliksiz
31.8 mm
  • / 4
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493523

Fiyat Aralığı
184,4008 TL - 184,4008 TL

Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493527

Fiyat Aralığı
205,0265 TL - 205,0265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz Menteşe 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493543

Fiyat Aralığı
295,3433 TL - 295,3433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Deliksiz 51.0 mm 1016.0 mm

493551

Fiyat Aralığı
2.682,8681 TL - 2.682,8681 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 64.0 mm 1016.0 mm

493555

Fiyat Aralığı
2.499,7034 TL - 2.499,7034 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493534

Fiyat Aralığı
675,8007 TL - 675,8007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493526

Fiyat Aralığı
449,965 TL - 449,965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493530

Fiyat Aralığı
604,1113 TL - 604,1113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
Piyano Menteşesi Deliksiz 38.0 mm 1016.0 mm

493539

Fiyat Aralığı
240,6579 TL - 240,6579 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493531

Fiyat Aralığı
213,3016 TL - 213,3016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 32.0 mm 1016.0 mm

493535

Fiyat Aralığı
210,4783 TL - 210,4783 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Delikli 38.0 mm 1016.0 mm

493540

Fiyat Aralığı
246,1097 TL - 246,1097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Delinmemiş Menteşe 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493544

Fiyat Aralığı
310,0632 TL - 310,0632 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330682

Fiyat Aralığı
430,2832 TL - 307,3451 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330686

Fiyat Aralığı
336,3909 TL - 336,3909 TL

Stok Seviyeleri
690 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330690

Fiyat Aralığı
637,1595 TL - 530,9662 TL

Stok Seviyeleri
4422 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330694

Fiyat Aralığı
1.146,8323 TL - 828,5863 TL

Stok Seviyeleri
880 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330698

Fiyat Aralığı
1.371,1546 TL - 1.371,1546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330702

Fiyat Aralığı
2.853,5493 TL - 2.853,5493 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

1334604

Fiyat Aralığı
5.959,1783 TL - 4.965,9819 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    1830.0 mm
  • Toplam Genişlik
    31.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7616991099