Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.
Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.
The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.
Series Code :SR5590
Seri Kodu: SR5590
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Malzeme | Menteşe Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796,5545 TL - 796,5545 TL | 968 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 180,5591 TL - 180,5591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 246,1097 TL - 246,1097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 493544 | 310,0632 TL - 310,0632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 3.017,9751 TL - 3.017,9751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Delikli
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 205,0265 TL - 205,0265 TL | 1 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 213,3016 TL - 213,3016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 235,2062 TL - 235,2062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.015,6043 TL - 1.015,6043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 691,0972 TL - 691,0972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 2.619,6811 TL - 2.619,6811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Delikli
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 248,7655 TL - 298,5187 TL | 1764 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Delikli
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 272,3497 TL - 376,9544 TL | 3402 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.017,5951 TL - 1.582,9257 TL | 4508 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Deliksiz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 604,1113 TL - 604,1113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 972,5744 TL - 1.430,2563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2.919,9989 TL - 3.503,9987 TL | 1330 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 422,2331 TL - 422,2331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 562,2564 TL - 562,2564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Deliksiz
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 449,965 TL - 449,965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Delikli
|
0.984 in
25.0 mm