Menü Arama

Boy Menteşeler - Metal

Stokta

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Seri Kodu: SR5590

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Malzeme Menteşe Tipi Toplam Genişlik Satın Al
803,0733 TL - 803,0733 TL 1780 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
50.0 mm
614,4956 TL - 614,4956 TL 2340 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
30.0 mm
899,002 TL - 1.244,2934 TL 836 Stokta
1.0 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
30.0 mm
1.390,4927 TL - 1.390,4927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Delikli
64.0 mm
215,6458 TL - 258,775 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
25.0 mm
258,0955 TL - 337,3796 TL 2512 Stokta
1.0 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
30.0 mm
205,0265 TL - 205,0265 TL 1 Stokta
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
32.0 mm
336,3909 TL - 336,3909 TL 31 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
40.0 mm
530,9662 TL - 637,1595 TL 308 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
25.0 mm
828,5863 TL - 1.146,8323 TL 1660 Stokta
1.0 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
30.0 mm
307,3451 TL - 430,2832 TL 68 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
50.0 mm
213,3016 TL - 213,3016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
38.0 mm
235,2062 TL - 235,2062 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Delikli
32.0 mm
1.015,6043 TL - 1.015,6043 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
38.0 mm
295,3433 TL - 295,3433 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
50.8 mm
2.682,8681 TL - 2.682,8681 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
51.0 mm
2.499,7034 TL - 2.499,7034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
64.0 mm
248,7655 TL - 248,7655 TL 1472 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
30.0 mm
422,2331 TL - 422,2331 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
25.0 mm
562,2564 TL - 562,2564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
32.0 mm
  • / 4
Piyano Menteşesi Delikli 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330687

Fiyat Aralığı
803,0733 TL - 803,0733 TL

Stok Seviyeleri
1780 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330691

Fiyat Aralığı
614,4956 TL - 614,4956 TL

Stok Seviyeleri
2340 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Delikli 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330695

Fiyat Aralığı
1.244,2934 TL - 899,002 TL

Stok Seviyeleri
836 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Delikli 64.0 mm 1016.0 mm

493554

Fiyat Aralığı
1.390,4927 TL - 1.390,4927 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330674

Fiyat Aralığı
258,775 TL - 215,6458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330678

Fiyat Aralığı
337,3796 TL - 258,0955 TL

Stok Seviyeleri
2512 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493528

Fiyat Aralığı
205,0265 TL - 205,0265 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330686

Fiyat Aralığı
336,3909 TL - 336,3909 TL

Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330690

Fiyat Aralığı
637,1595 TL - 530,9662 TL

Stok Seviyeleri
308 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330694

Fiyat Aralığı
1.146,8323 TL - 828,5863 TL

Stok Seviyeleri
1660 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330682

Fiyat Aralığı
430,2832 TL - 307,3451 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493532

Fiyat Aralığı
213,3016 TL - 213,3016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
Piyano Menteşesi Delikli 32.0 mm 1016.0 mm

493536

Fiyat Aralığı
235,2062 TL - 235,2062 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 38.0 mm 1016.0 mm

493541

Fiyat Aralığı
1.015,6043 TL - 1.015,6043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz Menteşe 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493543

Fiyat Aralığı
295,3433 TL - 295,3433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Deliksiz 51.0 mm 1016.0 mm

493551

Fiyat Aralığı
2.682,8681 TL - 2.682,8681 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 64.0 mm 1016.0 mm

493555

Fiyat Aralığı
2.499,7034 TL - 2.499,7034 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330675

Fiyat Aralığı
248,7655 TL - 248,7655 TL

Stok Seviyeleri
1472 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493525

Fiyat Aralığı
422,2331 TL - 422,2331 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493529

Fiyat Aralığı
562,2564 TL - 562,2564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz