Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.
Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.
The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.
Series Code :SR5590
Seri Kodu: SR5590
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Malzeme | Menteşe Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.017,9751 TL - 3.017,9751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 2.619,6811 TL - 2.619,6811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 248,7655 TL - 298,5187 TL | 1764 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 272,3497 TL - 376,9544 TL | 2112 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 776,4723 TL - 931,7668 TL | 4410 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 876,0417 TL - 1.051,2501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 972,5744 TL - 1.430,2563 TL | 3384 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2.919,9989 TL - 3.503,9987 TL | 1278 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stainless Steel
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 796,5545 TL - 796,5545 TL | 816 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5.273,4523 TL - 6.328,1428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alüminyum
|
Undrilled Hinge
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 713,3873 TL - 856,0647 TL | 2680 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 675,8007 TL - 675,8007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 240,6579 TL - 240,6579 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 604,1113 TL - 604,1113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 449,965 TL - 449,965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stainless Steel
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 180,5591 TL - 180,5591 TL | 18 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 205,0265 TL - 205,0265 TL | 1 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 213,3016 TL - 213,3016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Steel
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 235,2062 TL - 235,2062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Steel
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.015,6043 TL - 1.015,6043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin