Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, PE Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7629 TL - 11,6692 TL | 500 Stokta |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,4168 TL - 27,3822 TL | 28900 Stokta |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 41,9516 TL - 102,7814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 6,8657 TL - 16,8211 TL | 600 Stokta |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 8,222 TL - 20,144 TL | 290880 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 5,9615 TL - 5,9615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,2104 TL - 9,2104 TL | 3485 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,9701 TL - 25,9701 TL | 3400 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 7,4756 TL - 7,4756 TL | 21654 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,0002 TL - 9,0002 TL | 522 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,5796 TL - 8,5796 TL | 106305 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,0772 TL - 6,0772 TL | 148500 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 57735 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 50,468 TL - 50,468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | 3600 Stokta |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 33,1196 TL - 81,1431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | 5000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,5386 TL - 7,5386 TL | 9960 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 49,8372 TL - 49,8372 TL | 5004 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin