Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9077 TL - 16,9242 TL | 10380 Stokta |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 14,5095 TL - 35,5483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5,5514 TL - 13,6011 TL | 5700 Stokta |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 144,3597 TL - 144,3597 TL | 34200 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 9,0002 TL - 9,0002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 35,5379 TL - 35,5379 TL | 1482 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 45,0006 TL - 45,0006 TL | 98378 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 33,9608 TL - 33,9608 TL | 1080 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,4756 TL - 7,4756 TL | 21654 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 74727 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 50,468 TL - 50,468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | 5000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,7629 TL - 11,6692 TL | 500 Stokta |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,5796 TL - 8,5796 TL | 106305 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,645 TL - 16,2802 TL | 15300 Stokta |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 10,4168 TL - 27,3822 TL | 28900 Stokta |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,2104 TL - 9,2104 TL | 3485 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,8237 TL - 16,7182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Parmak Tutamaksız
|
2.362 in
60.0 mm