Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Doğal renk, Siyah, Beyaz Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5379 TL - 35,5379 TL | 1482 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 45,0006 TL - 45,0006 TL | 98378 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 25,9701 TL - 25,9701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 49,8372 TL - 49,8372 TL | 1716 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 202,1877 TL - 202,1877 TL | 47592 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 33,9608 TL - 33,9608 TL | 1080 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | 5000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 74727 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 50,468 TL - 50,468 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 47,2086 TL - 47,2086 TL | 15460 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 144,3597 TL - 144,3597 TL | 37800 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 43,5287 TL - 43,5287 TL | 20298 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
Parmak Tutamaksız
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin