Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4463 TL - 13,3436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 11,4604 TL - 28,078 TL | 6480 Stokta |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 3,1016 TL - 7,599 TL | 422988 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 6,5503 TL - 16,0482 TL | 4560 Stokta |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 8,138 TL - 19,9381 TL | 409340 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 21000 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 3,9533 TL - 9,6855 TL | 90000 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 128 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 5,909 TL - 14,477 TL | 153000 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 8,8844 TL - 21,767 TL | 2456 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 9,8623 TL - 24,1626 TL | 8000 Stokta |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 10711 | 11,881 TL - 29,1086 TL | 144500 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|
| 14,089 TL - 34,518 TL | 308160 Stokta |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 2,7442 TL - 6,7232 TL | 38000 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 2,25 TL - 5,5127 TL | 35700 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,9915 TL - 5,453 TL | 484000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 22,3952 TL - 54,8683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 8,0959 TL - 19,835 TL | 119400 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin