Menü Arama

Boru Ucu Kapakları

Stokta

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Tip Satın Al
8,0959 TL - 19,835 TL 115200 Stokta
39.5 mm
43.0 mm
13,1427 TL - 32,1998 TL 12000 Stokta
79.4 mm
12.7 mm
2,7442 TL - 6,7232 TL 38000 Stokta
22.1 mm
11.0 mm
19,0306 TL - 46,6251 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
47.0 mm
3,9915 TL - 5,453 TL 377400 Stokta
25.0 mm
37.0 mm
11,2502 TL - 27,563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57.0 mm
44.0 mm
2,25 TL - 5,5127 TL 35700 Stokta
19.0 mm
13.0 mm
13,0375 TL - 31,9421 TL 6000 Stokta
72.5 mm
12.6 mm
2,0397 TL - 4,9974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
8.0 mm
16,0866 TL - 39,4124 TL 88920 Stokta
85.0 mm
12.2 mm
22,3952 TL - 54,8683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.5 mm
54.0 mm
6,0833 TL - 14,9041 TL 30600 Stokta
31.0 mm
39.0 mm
12,6169 TL - 30,9116 TL 18240 Stokta
66.4 mm
11.0 mm
9,8623 TL - 24,1626 TL 8000 Stokta
53.5 mm
12.3 mm
10711 11,881 TL - 29,1086 TL 144500 Stokta
63.0 mm
12.6 mm
14,089 TL - 34,518 TL 308160 Stokta
82.0 mm
12.3 mm
8,138 TL - 19,9381 TL 80660 Stokta
44.5 mm
12.4 mm
3,5432 TL - 8,681 TL 85000 Stokta
28.5 mm
13.3 mm
6,5503 TL - 16,0482 TL 4560 Stokta
41.2 mm
12.8 mm
5,4463 TL - 13,3436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.7 mm
12.5 mm
  • / 2
Boru Ucu Kapakları 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12532

Fiyat Aralığı
19,835 TL - 8,0959 TL

Stok Seviyeleri
115200 Stokta
Özellikler
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11095

Fiyat Aralığı
32,1998 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

11308

Fiyat Aralığı
6,7232 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12556

Fiyat Aralığı
46,6251 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12549

Fiyat Aralığı
5,453 TL - 3,9915 TL

Stok Seviyeleri
377400 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12554

Fiyat Aralığı
27,563 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

11418

Fiyat Aralığı
5,5127 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
35700 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

12310

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Red

15504

Fiyat Aralığı
4,9974 TL - 2,0397 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

12308

Fiyat Aralığı
39,4124 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
88920 Stokta
Özellikler
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12558

Fiyat Aralığı
54,8683 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12551

Fiyat Aralığı
14,9041 TL - 6,0833 TL

Stok Seviyeleri
30600 Stokta
Özellikler
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12891

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
18240 Stokta
Özellikler
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10539

Fiyat Aralığı
24,1626 TL - 9,8623 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10711

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
144500 Stokta
Özellikler
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

11045

Fiyat Aralığı
34,518 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
308160 Stokta
Özellikler
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10152

Fiyat Aralığı
19,9381 TL - 8,138 TL

Stok Seviyeleri
80660 Stokta
Özellikler
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10541

Fiyat Aralığı
8,681 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10297

Fiyat Aralığı
16,0482 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
4560 Stokta
Özellikler
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10389

Fiyat Aralığı
13,3436 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790