Menü Arama

Boru Ucu Kapakları

Stokta

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Tip Satın Al
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.5 mm
12.3 mm
9,8623 TL - 24,1626 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.5 mm
12.3 mm
6,5503 TL - 16,0482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.2 mm
12.8 mm
3,5432 TL - 8,681 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
13.3 mm
12,9324 TL - 31,6845 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
69.8 mm
12.1 mm
3,9533 TL - 9,6855 TL 120000 Stokta
31.7 mm
12.8 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 128 Stokta
57.0 mm
12.5 mm
5,909 TL - 14,477 TL 27000 Stokta
38.0 mm
12.2 mm
8,8844 TL - 21,767 TL 2456 Stokta
47.0 mm
12.4 mm
10711 11,881 TL - 29,1086 TL 9000 Stokta
63.0 mm
12.6 mm
14,089 TL - 34,518 TL 310400 Stokta
82.0 mm
12.3 mm
8,138 TL - 19,9381 TL 236300 Stokta
44.5 mm
12.4 mm
5,4463 TL - 13,3436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.7 mm
12.5 mm
11,4604 TL - 28,078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59.5 mm
12.5 mm
3,1016 TL - 7,599 TL 242388 Stokta
25.5 mm
13.1 mm
13,1427 TL - 32,1998 TL 11400 Stokta
79.4 mm
12.7 mm
16,0866 TL - 39,4124 TL 88920 Stokta
85.0 mm
12.2 mm
9,242 TL - 22,6428 TL 11200 Stokta
50.3 mm
11.7 mm
2,0397 TL - 4,9974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
8.0 mm
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.5 mm
12.6 mm
  • / 2
Boru Ucu Kapakları 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10217

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10539

Fiyat Aralığı
24,1626 TL - 9,8623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10297

Fiyat Aralığı
16,0482 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10541

Fiyat Aralığı
8,681 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

10856

Fiyat Aralığı
31,6845 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10192

Fiyat Aralığı
9,6855 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10402

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
128 Stokta
Özellikler
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

10594

Fiyat Aralığı
14,477 TL - 5,909 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10918

Fiyat Aralığı
21,767 TL - 8,8844 TL

Stok Seviyeleri
2456 Stokta
Özellikler
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10711

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

11045

Fiyat Aralığı
34,518 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
310400 Stokta
Özellikler
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10152

Fiyat Aralığı
19,9381 TL - 8,138 TL

Stok Seviyeleri
236300 Stokta
Özellikler
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10389

Fiyat Aralığı
13,3436 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10557

Fiyat Aralığı
28,078 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

10888

Fiyat Aralığı
7,599 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
242388 Stokta
Özellikler
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11095

Fiyat Aralığı
32,1998 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

12308

Fiyat Aralığı
39,4124 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
88920 Stokta
Özellikler
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11130

Fiyat Aralığı
22,6428 TL - 9,242 TL

Stok Seviyeleri
11200 Stokta
Özellikler
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Red

15504

Fiyat Aralığı
4,9974 TL - 2,0397 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

12310

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790