Menü Arama

Boru Ucu Kapakları

Stokta

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Tip Satın Al
5,4463 TL - 13,3436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.7 mm
12.5 mm
3,9533 TL - 9,6855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.7 mm
12.8 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 128 Stokta
57.0 mm
12.5 mm
12,9324 TL - 31,6845 TL 21000 Stokta
69.8 mm
12.1 mm
3,1016 TL - 7,599 TL 422988 Stokta
25.5 mm
13.1 mm
3,5432 TL - 8,681 TL 19000 Stokta
28.5 mm
13.3 mm
5,909 TL - 14,477 TL 153000 Stokta
38.0 mm
12.2 mm
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.5 mm
12.6 mm
11,2502 TL - 27,563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57.0 mm
44.0 mm
2,0397 TL - 4,9974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
8.0 mm
8,8844 TL - 21,767 TL 2456 Stokta
47.0 mm
12.4 mm
9,242 TL - 22,6428 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.3 mm
11.7 mm
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.5 mm
12.3 mm
2,25 TL - 5,5127 TL 35700 Stokta
19.0 mm
13.0 mm
2,7442 TL - 6,7232 TL 38000 Stokta
22.1 mm
11.0 mm
13,1427 TL - 32,1998 TL 12000 Stokta
79.4 mm
12.7 mm
8,0959 TL - 19,835 TL 119400 Stokta
39.5 mm
43.0 mm
3,9915 TL - 5,453 TL 484000 Stokta
25.0 mm
37.0 mm
9,8623 TL - 24,1626 TL 8000 Stokta
53.5 mm
12.3 mm
14,089 TL - 34,518 TL 308160 Stokta
82.0 mm
12.3 mm
  • / 2
Boru Ucu Kapakları 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10389

Fiyat Aralığı
13,3436 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10192

Fiyat Aralığı
9,6855 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10402

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
128 Stokta
Özellikler
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

10856

Fiyat Aralığı
31,6845 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

10888

Fiyat Aralığı
7,599 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
422988 Stokta
Özellikler
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10541

Fiyat Aralığı
8,681 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

10594

Fiyat Aralığı
14,477 TL - 5,909 TL

Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

12310

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12554

Fiyat Aralığı
27,563 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Red

15504

Fiyat Aralığı
4,9974 TL - 2,0397 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10918

Fiyat Aralığı
21,767 TL - 8,8844 TL

Stok Seviyeleri
2456 Stokta
Özellikler
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11130

Fiyat Aralığı
22,6428 TL - 9,242 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10217

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

11418

Fiyat Aralığı
5,5127 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
35700 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

11308

Fiyat Aralığı
6,7232 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11095

Fiyat Aralığı
32,1998 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12532

Fiyat Aralığı
19,835 TL - 8,0959 TL

Stok Seviyeleri
119400 Stokta
Özellikler
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12549

Fiyat Aralığı
5,453 TL - 3,9915 TL

Stok Seviyeleri
484000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10539

Fiyat Aralığı
24,1626 TL - 9,8623 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

11045

Fiyat Aralığı
34,518 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
308160 Stokta
Özellikler
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000