Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 9,8623 TL - 24,1626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 10711 | 11,881 TL - 29,1086 TL | 9000 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|
| 9,242 TL - 22,6428 TL | 11200 Stokta |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 6,5503 TL - 16,0482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 8,138 TL - 19,9381 TL | 236300 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 3,9915 TL - 5,453 TL | 86800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 22,3952 TL - 54,8683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 13,1427 TL - 32,1998 TL | 11400 Stokta |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 16,0866 TL - 39,4124 TL | 88920 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 5,4463 TL - 13,3436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 11,4604 TL - 28,078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 3,1016 TL - 7,599 TL | 242388 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 3,5432 TL - 8,681 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 3,9533 TL - 9,6855 TL | 120000 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 128 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 5,909 TL - 14,477 TL | 27000 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 11,2502 TL - 27,563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm