Menü Arama

Boru Ucu Kapakları

Stokta

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Tip Satın Al
10711 11,881 TL - 29,1086 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0 mm
12.6 mm
14,089 TL - 34,518 TL 261120 Stokta
82.0 mm
12.3 mm
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.5 mm
12.3 mm
9,8623 TL - 24,1626 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.5 mm
12.3 mm
9,242 TL - 22,6428 TL 11200 Stokta
50.3 mm
11.7 mm
3,9533 TL - 9,6855 TL 120000 Stokta
31.7 mm
12.8 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 128 Stokta
57.0 mm
12.5 mm
5,909 TL - 14,477 TL 27000 Stokta
38.0 mm
12.2 mm
8,8844 TL - 21,767 TL 2456 Stokta
47.0 mm
12.4 mm
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.5 mm
12.6 mm
11,2502 TL - 27,563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57.0 mm
44.0 mm
2,0397 TL - 4,9974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
8.0 mm
8,138 TL - 19,9381 TL 523820 Stokta
44.5 mm
12.4 mm
5,4463 TL - 13,3436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.7 mm
12.5 mm
11,4604 TL - 28,078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59.5 mm
12.5 mm
3,1016 TL - 7,599 TL 230988 Stokta
25.5 mm
13.1 mm
3,9915 TL - 5,453 TL 86800 Stokta
25.0 mm
37.0 mm
22,3952 TL - 54,8683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.5 mm
54.0 mm
2,7442 TL - 6,7232 TL 38000 Stokta
22.1 mm
11.0 mm
2,25 TL - 5,5127 TL 44000 Stokta
19.0 mm
13.0 mm
  • / 2
Boru Ucu Kapakları 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10711

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

11045

Fiyat Aralığı
34,518 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
261120 Stokta
Özellikler
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10217

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10539

Fiyat Aralığı
24,1626 TL - 9,8623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11130

Fiyat Aralığı
22,6428 TL - 9,242 TL

Stok Seviyeleri
11200 Stokta
Özellikler
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10192

Fiyat Aralığı
9,6855 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10402

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
128 Stokta
Özellikler
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

10594

Fiyat Aralığı
14,477 TL - 5,909 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10918

Fiyat Aralığı
21,767 TL - 8,8844 TL

Stok Seviyeleri
2456 Stokta
Özellikler
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

12310

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12554

Fiyat Aralığı
27,563 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Red

15504

Fiyat Aralığı
4,9974 TL - 2,0397 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10152

Fiyat Aralığı
19,9381 TL - 8,138 TL

Stok Seviyeleri
523820 Stokta
Özellikler
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10389

Fiyat Aralığı
13,3436 TL - 5,4463 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10557

Fiyat Aralığı
28,078 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

10888

Fiyat Aralığı
7,599 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
230988 Stokta
Özellikler
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12549

Fiyat Aralığı
5,453 TL - 3,9915 TL

Stok Seviyeleri
86800 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12558

Fiyat Aralığı
54,8683 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

11308

Fiyat Aralığı
6,7232 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

11418

Fiyat Aralığı
5,5127 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790