Menü Arama

Boru Ucu Kapakları

Stokta

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Tip Satın Al
2,25 TL - 5,5127 TL 44000 Stokta
19.0 mm
13.0 mm
3,9915 TL - 5,453 TL 86800 Stokta
25.0 mm
37.0 mm
22,3952 TL - 54,8683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
81.5 mm
54.0 mm
12,6169 TL - 30,9116 TL 18240 Stokta
66.4 mm
11.0 mm
13,1427 TL - 32,1998 TL 11400 Stokta
79.4 mm
12.7 mm
16,0866 TL - 39,4124 TL 88920 Stokta
85.0 mm
12.2 mm
6,0833 TL - 14,9041 TL 30600 Stokta
31.0 mm
39.0 mm
9,8623 TL - 24,1626 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.5 mm
12.3 mm
10711 11,881 TL - 29,1086 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0 mm
12.6 mm
14,089 TL - 34,518 TL 261120 Stokta
82.0 mm
12.3 mm
3,5432 TL - 8,681 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
13.3 mm
8,138 TL - 19,9381 TL 248060 Stokta
44.5 mm
12.4 mm
6,5503 TL - 16,0482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.2 mm
12.8 mm
5,909 TL - 14,477 TL 27000 Stokta
38.0 mm
12.2 mm
8,8844 TL - 21,767 TL 2456 Stokta
47.0 mm
12.4 mm
11,4604 TL - 28,078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59.5 mm
12.5 mm
9,242 TL - 22,6428 TL 11200 Stokta
50.3 mm
11.7 mm
13,0375 TL - 31,9421 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.5 mm
12.6 mm
11,2502 TL - 27,563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57.0 mm
44.0 mm
12,9324 TL - 31,6845 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
69.8 mm
12.1 mm
  • / 2
Boru Ucu Kapakları 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

11418

Fiyat Aralığı
5,5127 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12549

Fiyat Aralığı
5,453 TL - 3,9915 TL

Stok Seviyeleri
86800 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12558

Fiyat Aralığı
54,8683 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12891

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
18240 Stokta
Özellikler
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11095

Fiyat Aralığı
32,1998 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

12308

Fiyat Aralığı
39,4124 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
88920 Stokta
Özellikler
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12551

Fiyat Aralığı
14,9041 TL - 6,0833 TL

Stok Seviyeleri
30600 Stokta
Özellikler
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10539

Fiyat Aralığı
24,1626 TL - 9,8623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10711

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

11045

Fiyat Aralığı
34,518 TL - 14,089 TL

Stok Seviyeleri
261120 Stokta
Özellikler
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10541

Fiyat Aralığı
8,681 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10152

Fiyat Aralığı
19,9381 TL - 8,138 TL

Stok Seviyeleri
248060 Stokta
Özellikler
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10297

Fiyat Aralığı
16,0482 TL - 6,5503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

10594

Fiyat Aralığı
14,477 TL - 5,909 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Boru Ucu Kapakları 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10918

Fiyat Aralığı
21,767 TL - 8,8844 TL

Stok Seviyeleri
2456 Stokta
Özellikler
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10557

Fiyat Aralığı
28,078 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11130

Fiyat Aralığı
22,6428 TL - 9,242 TL

Stok Seviyeleri
11200 Stokta
Özellikler
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

12310

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12554

Fiyat Aralığı
27,563 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Boru Ucu Kapakları 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

10856

Fiyat Aralığı
31,6845 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790