Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0959 TL - 19,835 TL | 115200 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 13,1427 TL - 32,1998 TL | 12000 Stokta |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 2,7442 TL - 6,7232 TL | 38000 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 3,9915 TL - 5,453 TL | 377400 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 11,2502 TL - 27,563 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 2,25 TL - 5,5127 TL | 35700 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | 6000 Stokta |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 2,0397 TL - 4,9974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 16,0866 TL - 39,4124 TL | 88920 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 22,3952 TL - 54,8683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 6,0833 TL - 14,9041 TL | 30600 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | 18240 Stokta |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 9,8623 TL - 24,1626 TL | 8000 Stokta |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 10711 | 11,881 TL - 29,1086 TL | 144500 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|
| 14,089 TL - 34,518 TL | 308160 Stokta |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 8,138 TL - 19,9381 TL | 80660 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 3,5432 TL - 8,681 TL | 85000 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 6,5503 TL - 16,0482 TL | 4560 Stokta |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 5,4463 TL - 13,3436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin