Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2081 TL - 8,1015 TL | 840000 Stokta |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 2,0758 TL - 3,2291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 2,1417 TL - 3,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,636 TL - 4,1005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,636 TL - 4,1005 TL | 300 Stokta |
|
|
|
||
| 2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 2,8007 TL - 4,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7448 TL - 7,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 9,3908 TL - 14,608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 8,8966 TL - 9,8851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 9,5556 TL - 14,8643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 9,5556 TL - 10,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3"
|
|
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 263,6033 TL - 292,8925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 576,6322 TL - 896,9834 TL | 420 Stokta |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin