Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2081 TL - 8,1015 TL | 875000 Stokta |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 2,0758 TL - 3,2291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,1532 TL - 1,7939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 1,318 TL - 2,0502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 1,1532 TL - 1,7939 TL | 76485 Stokta |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,9885 TL - 1,5376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 0,9885 TL - 1,5376 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 1,1532 TL - 1,7939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 1,977 TL - 3,0753 TL | 136455 Stokta |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 2,1417 TL - 3,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8"
|
|
|
||
| 2,636 TL - 4,1005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 5,3379 TL - 8,3035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 9,3908 TL - 14,608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 13,8721 TL - 21,5788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 2,3065 TL - 3,5879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm