Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,8122 TL - 2,819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 27,3488 TL - 30,3876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
| 34,9274 TL - 38,8082 TL | 686 Stokta |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 85,671 TL - 133,2661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.587 in
40.3 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 59,3107 TL - 92,2611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 69,1958 TL - 107,638 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 146,9588 TL - 228,6026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 85,671 TL - 95,19 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 296,5537 TL - 461,3057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 13,8721 TL - 21,5788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 3/4"
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 11,8621 TL - 18,4522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 85,671 TL - 133,2661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 8,7318 TL - 13,5828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 9,5556 TL - 10,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin