Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,9588 TL - 163,2876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 3,1302 TL - 4,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 9,3908 TL - 14,608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 13,8721 TL - 21,5788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 8,7318 TL - 13,5828 TL | 852600 Stokta |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 9,5556 TL - 10,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 18,4522 TL - 20,5024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 1/2"
|
|
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | 630 Stokta |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 59,3107 TL - 92,2611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 59,3107 TL - 92,2611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 214,1776 TL - 237,9752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 296,5537 TL - 461,3057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 27,3488 TL - 30,3876 TL | 4400 Stokta |
|
|
|
||
| 36,2454 TL - 40,2727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |